- Ürünler
- E10260
Kablosuz erkek soket
E10260
SSTGH040PLSFKPG
Kablosuz erkek soket
E10260
SSTGH040PLSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11504 Ürün karşılaştırması: E10260 / E11504 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PBT |
---|