- Ürünler
- E10218
Soketli bağlantı kablosu
E10218
ADOAG032--S0002A03
Soketli bağlantı kablosu
E10218
ADOAG032--S0002A03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU şeffaf |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU, şeffaf |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Geçme bağlantı |
---|