Montaj kelepçesi
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
Montaj kelepçesi
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- İki vidayla güvenilir sabitleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 13 x 20 x 10 |
İç çap [mm] | 4 |
Malzemeler | TPE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|