- Ürünler
- E10194
Soketli bağlantı kablosu
E10194
ADOAG030--S0002E03
Soketli bağlantı kablosu
E10194
ADOAG030--S0002E03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E10217 Ürün karşılaştırması: E10194 / E10217 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 17 x 8 x 25 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR |
---|