Montaj kelepçesi
E10192
Mounting Set D20
Montaj kelepçesi
E10192
Mounting Set D20
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- İki vidayla güvenilir sabitleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 67,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 35 x 50 x 29 |
İç çap [mm] | 20 |
Malzemeler | PA |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|