- Ürünler
- E10187
Kablolanabilir soket
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Kablolanabilir soket
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11509 Ürün karşılaştırması: E10187 / E11509 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PA |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo rekoru: PG 7 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı |
---|