- Ürünler
- E10158
Soketli bağlantı kablosu
E10158
ADOAH042MSS0002E03
Soketli bağlantı kablosu
E10158
ADOAH042MSS0002E03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC615 Ürün karşılaştırması: E10158 / EVC615 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
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
Ağırlık [g] | 65,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 15 x 38 |
Malzemeler | TPU şeffaf |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU, şeffaf |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|