- Ürünler
- E10103
Adaptör fiş
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Adaptör fiş
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 600 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...100 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45,36 |
---|---|
Montaj dişi | 1/2" NPT |
Malzemeler | Alüminyum eloksallı |
Kalıp-gövde malzemesi | Alüminyum, eloksallı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Alüminyum, eloksallı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|