Kablo rekoru
E10101
CABLE GLAND 1/2" NPT
Kablo rekoru
E10101
CABLE GLAND 1/2" NPT
- Bağlantı kablolarının sürekli, güvenilir yalıtımı
- Güvenli gerilim azaltma sayesinde yüksek işletim güvenilirliği
- Nemin içe işlemesi ve kirlenmeye karşı koruma
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 17 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 1/2" NPT |
Diş tasarımı | 1/2" NPT |
Malzemeler | Gövde: PA siyah; Conta: NBR gri |
Boy [mm] | 40 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|