- Ürünler
- E10096
Soketli bağlantı kablosu
E10096
ADOGH040PLS0002E03
Soketli bağlantı kablosu
E10096
ADOGH040PLS0002E03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E10915 Ürün karşılaştırması: E10096 / E10915 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | PUR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: PUR |
---|