- Ürünler
- E10095
Kablolanabilir soket
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Kablolanabilir soket
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11510 Ürün karşılaştırması: E10095 / E11510 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo rekoru: PG 7 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı |
---|