Kablolanabilir soket
E10087
SDOAT050--SFKPG
Kablolanabilir soket
E10087
SDOAT050--SFKPG
- Güvenli elektrik bağlantılar için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 65,2 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 5...11 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x Ø 28 mm, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA |
---|