- Ürünler
- E10086
Kablolanabilir soket
E10086
SDOAT052--SFKPG
Kablolanabilir soket
E10086
SDOAT052--SFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...1,5 mm²; Kablo rekoru: PG 9 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x Ø 28 mm, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: PA |
---|