Kablolanabilir soket
E10083
SDOAT052--SFKPG
Kablolanabilir soket
E10083
SDOAT052--SFKPG
- Güvenli elektrik bağlantılar için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- İşletim ve anahtarlama durumu gösterimi için kolay görünen LED'ler
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 63,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 48 x 30 x 65 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...1,5 mm²; Kablo rekoru: PG 9 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x Ø 28 mm, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: PA |
---|