- Ürünler
- E10064
Kablolanabilir soket
E10064
SDOAH042PLSFKPG
Kablolanabilir soket
E10064
SDOAH042PLSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11510 Ürün karşılaştırması: E10064 / E11510 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Malzemeler | PBT; PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT / PA |
Somun malzemesi | PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT / PA; Kilitleme: PA |
---|