- Ürünler
- E10059
Kablolanabilir soket
E10059
SDOAC030--SFKPG
Kablolanabilir soket
E10059
SDOAC030--SFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PA |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø ...6,5 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x C DIN tipi valf, dirsek; Kalıplı gövde: PA |
---|