Kablolanabilir soket
E1003A
SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G
Kablolanabilir soket
E1003A
SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
Uygulama
Uygulama | Sertifikalı, güvenli devreye bağlantı |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 41,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 43 x 25 x 36 |
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M18, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA |
---|