Montaj kelepçesi
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
Montaj kelepçesi
E10014
MOUNTING CLAMP D6.2 MM
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- İki vidayla güvenilir sabitleme
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 8,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 12,4 x 26 x 20 |
İç çap [mm] | 6,2 |
Malzemeler | PPE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|