- Ürünler
- DX2012
Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2012
DISPLAY/AX360/PNP OUT
Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2012
DISPLAY/AX360/PNP OUT
- Açıkça görülebilen 6 basamaklı LED gösterge
- Büyük AC / DC çalışma gerilimi aralığı
- Analog standart sinyallerle sensörlerin güvenilir şekilde izlenmesi
- Serbestçe ölçeklenebilir gösterge değerleri ve sinyal kombinasyonları
- Sınır değerlerini güvenilir bir şekilde izlemek için devre çıkışı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DX2042 Ürün karşılaştırması: DX2012 / DX2042 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | analog standart sinyaller göstergesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 33...58 |
Çalışma gerilimi [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA; Kısa devre koruması) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 2 |
---|
Girişler
Analog girişlerin sayısı | 2 |
---|
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
---|---|
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...45 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Koruma | IP 65; (ön taraf) |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 552,8 |
---|---|
Malzemeler | Noryl UL94-V-0 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|