RFID UHF kompakt cihaz
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF kompakt cihaz
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
- RFID UHF-Schreib-/Lesekopf für große Reichweite
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Denenmiş M12 bağlantı ile IO-Link master versiyon1.1 e bağlantı için
Uygulama
Uygulama | Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti |
---|---|
Radyo onayı | Kanada; ABD |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Güç tüketimi [W] | 4,8 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 902...928 |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
EIRP iletim gücü [mW] | 200; (maksimum: 410 mW) |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
Elektriksel koruma |
|
||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 635,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 120 x 50 x 113 |
Malzemeler | PBT; PC; paslanmaz çelik; Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |