RFID UHF kompakt cihaz
DTI801
DTRUHFE HLRWIOUS04
RFID UHF kompakt cihaz
DTI801
DTRUHFE HLRWIOUS04
- İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
- RFID_UHF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Uygulama
Uygulama | Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti | |
---|---|---|
Radyo onayı | EU/RED; Birleşik Krallık | |
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Güç tüketimi [W] | 4,8 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 865...868 |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
İletim gücü ERP [mW] | 120; (maksimum: 200 mW) |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 637,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 120 x 50 x 113 |
Malzemeler | PBT; PC; paslanmaz çelik; Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |