RFID okuma/yazma kafası HF
DTI425
DTRHF GNRWIOUS03
RFID okuma/yazma kafası HF
DTI425
DTRHF GNRWIOUS03
- İş parçası taşıyıcıları ve ürünlerde ID etiketlerinin güvenli tanımlanması için
- Kurulum, besleme ve yükleme/boşaltma teknolojisi uygulamaları için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Çıkıntılı montaj için RFID okuma/yazma kafası HF
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Uygulama
Uygulama | Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti | |
---|---|---|
Radyo onayı | ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Çin; Singapur; Japonya; Tayvan; İsrail; Hindistan | |
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
RFID standardı | ISO 15693 |
İzleme aralığı
ID-TAG mefafesi [mm] |
|
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 22 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 106,25 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Koruma kapağı: PPS; fiş girişi: PEI |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|