RFID değerlendirme ünitesi UHF
DTE920
DTEUHFEAABRWEIUS04
RFID değerlendirme ünitesi UHF
DTE920
DTEUHFEAABRWEIUS04
- UHF antenler için RFID değerlendirme birimi
- Ethernet TCP/IP veya EtherNet/IP aracılığı ile üst kontrol seviyeleri ile haberleşme
- RFID antenleri bağlantısı için dört kanal ile
- Dört adet dijital giriş ve dört adet dijital çıkış
- Avustralya frekans aralığında çalışma gereksinimlerine uygundur
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Radyo onayı | Avusturalya |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 700 |
Çalışma frekansı [MHz] | 916...927 |
Anten bağlantıları | 4; (TNC-Ters) |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
İletim gücü ERP [mW] | 2000 |
Empedans [Ω] | 50 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 500 |
İzleme aralığı
RSSI eşik | yazılım ile ayarlanabilir |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Yazılım |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP; IP |
---|---|
Kullanım tipi | Parametre ayarı |
Protokol | EtherNet/IP |
---|---|
Kullanım tipi | Veri iletimi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3109 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Konektör: pirinç / plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Besleme
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12 |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |