RFID değerlendirme ünitesi UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
RFID değerlendirme ünitesi UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Radyo onayı | ABD; Kanada; Endonezya |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 700 |
Çalışma frekansı [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Çalışma frekansı, haberleşme standardı Singapur' a göre ayarlanarak etkin hale gelir.) |
Anten bağlantıları | 4; (TNC-Ters) |
RFID standardı | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
İletim gücü ERP [mW] | 2000; (Singapur: ≤ 676 mW ERP İletici gücü kullanıcı tarafından manuel olarak sınırlandırılmalıdır. ) |
Empedans [Ω] | 50 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 500 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Yazılım |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP; IP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3125 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Konektör: pirinç / plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Besleme
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |