- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- RFID
- Endüstriyel uygulamalar için CANopen arayüzlü kompakt RFID cihazları
- DTC600
RFID okuma/yazma kafası HF
DTC600
DTCHF HLRWCOUS03
RFID okuma/yazma kafası HF
DTC600
DTCHF HLRWCOUS03
Uygulama
Uygulama | Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti | |
---|---|---|
Radyo onayı | ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Tayvan; Hindistan; Çin; İsrail | |
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
İzleme aralığı
Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm] | 900 | |||
---|---|---|---|---|
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm] | 1200 | |||
ID-TAG mefafesi [mm] |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
Protokol | CANopen |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 458,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 120 x 50 x 113 |
Malzemeler | PBT; PC; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |