Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN4033
PSU-3AC/24VDC-10A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN4033
PSU-3AC/24VDC-10A
- Kontrolörler, sensörler, aktüatörler ve endüstriyel elektronik donanıma regüle voltaj beslemesi için
- Yüksek verim sayesinde düşük güç kaybı
- Yüksek ana hat tamponlama süresi
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Yüksek güç rezervleri
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 15...20 | |
Nominal gerilim AC [V] | < 400 | |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 380...480 | |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24...28 | |
Koruma sınıfı | I; (IEC 61140) | |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 32 DC) | |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir; SELV, PELV çıkış gerilimi | |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 10 | |
Maks. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 8,6 | |
Min. çıkış geriliminde maks. anlık çıkış akımı [A] | 12 | |
Maks. çıkış geriliminde maks. anlık çıkış akımı [A] | 10,3 | |
Çıkış gücü (sürekli) [W] | 240 | |
Çıkış gücü (anlık) [W] | 288 | |
Çıkış gücü (anlık) ile ilgili not [W] |
|
|
Güç katsayısı (nominal gerilim 400 V AC / 50 Hz) | 0,53 | |
Güç katsayısı ile ilgili not (nominal gerilim 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Güç katsayısı (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) | 0,52 | |
Güç katsayısı ile ilgili not (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Güç rezervi [%] | 20 | |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 | |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 | |
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Kalkış akımı sınırlaması | evet | |
Verim (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [%] | 92,8 | |
Verim (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [%] | 92,9 | |
Harici Giriş Koruması | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 34 | |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 54 | |
Giriş akımı (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,7 | |
Giriş akımı (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,6 | |
Güç kaybı (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [W] | 18,6 | |
Güç kaybı (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [W] | 18,3 | |
Geri besleme koruması [V] | 35 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Aşırı yükte çalışma | Sabit çıkış akımı |
DC-OK sinyal tipi | Röle çıkışlı |
DC-OK sinyalinin güvenilirliği | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Koruma | IP 20; (EN 60529) | |
Kirlilik derecesi | 2; (IEC 62103: iletken kirlenmesine izin verilmemiştir) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Güç Katsayısı Düzeltmesi (PFC) | karşılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 891,6 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Boyutlar [mm] | 124 x 62 x 122,5 |
Malzemeler | çelik levha |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|
şemalar ve grafikler
Blok diyagram
|
|
---|
Çıkış eğrisi
|
|
---|
Verimlilik / güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Elektrik kesintisi köprüleme süresi karakteristiği
|
|
---|