- Ürünler
- DN3012
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN3012
PSU-1AC/24VDC-5A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN3012
PSU-1AC/24VDC-5A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DN4012 Ürün karşılaştırması: DN3012 / DN4012 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...240 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24...28 |
Koruma sınıfı | I; (IEC 61140) |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 1000 |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 1000 |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 5 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,9 |
Harici Giriş Koruması | 10 A; B |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 205 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
DC-OK sinyalinin güvenilirliği | 30 V DC (< 1 A) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,987 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715); soğutma için gerekli boş alan 20 mm) |
Boyutlar [mm] | 129 x 50 x 136 |
Malzemeler | AlMg3; çelik levha; PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|