- Ürünler
- DN2112
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
- Kontrolörler, sensörler, aktüatörler ve endüstriyel elektronik donanıma regüle voltaj beslemesi için
- Yüksek verim sayesinde düşük güç kaybı
- Yüksek ana hat tamponlama süresi
- Yüksek güç rezervleri
- Kontrol panel dolabında düşük ısınma
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş gerilimi DC [V] | 210...375 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 85...132 / 176...264 |
Koruma sınıfı | I; (IEC 61140) |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 20 |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 20 |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 1...5 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 4 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [%] | 0,1 |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 696 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Boyutlar [mm] | 131 x 65 x 107 |
Malzemeler | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: 1,5...6 mm² |
---|