- Ürünler
- DN2003
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN2003
POWER SUPPLY/24VDC/10A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN2003
POWER SUPPLY/24VDC/10A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DN4013 Ürün karşılaştırması: DN2003 / DN4013 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 88...132 / 187...264 |
Koruma sınıfı | I |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 35 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 35 |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 2 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 10 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [%] | 1 |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | Alüminyum |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|