- Ürünler
- DN2002
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN2002
POWER SUPPLY/24VDC/5A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN2002
POWER SUPPLY/24VDC/5A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 88...132 / 187...264 |
Koruma sınıfı | I |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 30 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 30 |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 2 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 5 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [%] | 1 |
Sigorta [A] | 2; (içinde) |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | Alüminyum |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|