Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
Nominal gerilim AC [V] | 230 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 200...240 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24...28 |
Koruma sınıfı | I; (IEC 61140) |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 34 V DC) |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir; SELV, PELV çıkış gerilimi |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 5 |
Maks. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 4,3 |
Min. çıkış geriliminde maks. anlık çıkış akımı [A] | 6 |
Maks. çıkış geriliminde maks. anlık çıkış akımı [A] | 5,1 |
Çıkış gücü (sürekli) [W] | 120 |
Güç katsayısı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [mV] | 100 |
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Harici Giriş Koruması | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Giriş akımı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Güç kaybı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Geri besleme koruması [V] | 35 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Aşırı yükte çalışma | Sabit çıkış akımı |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Koruma | IP 20; (EN 60529) | |
Kirlilik derecesi | 2; (IEC 62103: iletken kirlenmesine izin verilmemiştir) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||
Şok dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 372,5 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Boyutlar [mm] | 124 x 39 x 129 |
Malzemeler | PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|
şemalar ve grafikler
Blok diyagram
|
|
---|
Çıkış eğrisi
|
|
---|
Verimlilik / güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Elektrik kesintisi köprüleme süresi karakteristiği
|
|
---|