Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1030
PSU-1AC/24VDC-1,3A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1030
PSU-1AC/24VDC-1,3A
- Kontrolörler, sensörler, aktüatörler ve endüstriyel elektronik donanıma regüle voltaj beslemesi için
- Yüksek verim sayesinde düşük güç kaybı
- Yüksek ana hat tamponlama süresi
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Kontrol panel dolabında düşük ısınma
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...240 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24...28 |
Koruma sınıfı | II; (IEC 61140) |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,255 |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 1,25 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 84 |
Harici Giriş Koruması | 10 A; B |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 120 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
DC-OK sinyalinin güvenilirliği | 24 V DC (30 mA) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 278,5 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715); soğutma için gerekli boş alan 30 mm) |
Boyutlar [mm] | 90 x 45 x 100 |
Malzemeler | PC ABS |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Yaylı klemens: |
---|