Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1022
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1022
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
- Kontrolörler, sensörler, aktüatörler ve endüstriyel elektronik donanıma regüle voltaj beslemesi için
- Yüksek verim sayesinde düşük güç kaybı
- Yüksek ana hat tamponlama süresi
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Kontrol panel dolabında düşük ısınma
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...240 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24...28 |
Koruma sınıfı | I; (IEC 61140) |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 2 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 4,1 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90 |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 40 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 177 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 434 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Malzemeler | PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Yaylı klemens terminalleri: ...2,5 mm² |
---|