Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1021
POWER SUPPLY/24VDC/2,1A
Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC
DN1021
POWER SUPPLY/24VDC/2,1A
- Kontrolörler, sensörler, aktüatörler ve endüstriyel elektronik donanıma regüle voltaj beslemesi için
- Yüksek verim sayesinde düşük güç kaybı
- Yüksek ana hat tamponlama süresi
- Yüksek güç rezervleri
- Kontrol panel dolabında düşük ısınma
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DN1031 Ürün karşılaştırması: DN1021 / DN1031 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...240 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 24...28 |
Koruma sınıfı | I; (IEC 61140) |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 2 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 2,1 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,5 |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 171 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
DC-OK sinyalinin güvenilirliği | 24 V DC (30 mA) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 332,4 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Boyutlar [mm] | 45 x 83 x 96 |
Malzemeler | PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Yaylı klemens terminalleri: ...2,5 mm² |
---|