- Ürünler
- DN0512
Anahtarlama amplifikatörü
DN0512
N605/110VAC/0,8A
Anahtarlama amplifikatörü
DN0512
N605/110VAC/0,8A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DN1020 Ürün karşılaştırması: DN0512 / DN1020 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çıkış gerilimi [V] | ayarlı |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 5 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 0,8 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | Plastik |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...4 mm² |
---|