- Ürünler
- DN0202
Anahtarlama amplifikatörü
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Anahtarlama amplifikatörü
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DN0200 Ürün karşılaştırması: DN0202 / DN0200 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|
Uygulama
Uygulama | Güç kaynağı ve sinyal değerlendirme |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal gerilim toleransı [%] | 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Çıkışlar
Kontak akımı | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...4 mm² |
---|