- Ürünler
- DL2503
Analog standart sinyallerin izlenmesi için değerlendirme birimi
DL2503
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
Analog standart sinyallerin izlenmesi için değerlendirme birimi
DL2503
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
- Akış, basınç, sıcaklık veya seviyenin güvenilir limit izlemesi için
- İki analog akım girişi ile
- Ayrı çıkış röleleri ile iki limit değerin izlenmesi
- Çeşitli yapılandırılabilir izleme fonksiyonları
- Açık okunur, parlak OLED ekran
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Uygulama
Uygulama | 2-kanal standard analog sinyal için sınır rölesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 27 |
Nominal gerilim toleransı [%] | < 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 20...10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Güç tüketimi [W] | 5 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Koruma | IP 50 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 376 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |