- Ürünler
- Sensörler
- Dönme hızı sensörleri (Devir bekçisi)
- Ex-tehlikeli alanlar için kompakt devir bekçileri
- DI522A
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI522A
DIA3010-ZPKG/US/3D/5S
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI522A
DIA3010-ZPKG/US/3D/5S
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Uygulama
Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 10...36 |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | hayır |
Çalışma aralığı [mm] | 0...8,1 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Ölçme ilkesi | indüktif |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 10 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 5 |
---|---|
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] | 18000 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | çok turlu potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...60 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||
EMC |
|
||
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 3262 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 267 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç özel kaplamalı; PA; paslanmaz çelik; TPE-U |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|