Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI0104
DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN/OAU
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI0104
DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN/OAU
- Dönüş hızının alçak olduğu durumlar için güvenilir temassız izleme
- İkisi bir arada: aynı az yer kaplayan gövdede hız sensörü ve değerlendirme
- Potansiyometre ile anahtar noktalarının kolay ayarı
- PLC'ye doğrudan bağlantı için
- Kurulum karmaşıklığının azaltılması
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Uygulama
Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 20...250 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 20...250 |
Nominal frekans AC [Hz] | 45...65 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 7,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 6 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,5 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 350 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | hayır |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...8,1 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Ölçme ilkesi | indüktif |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,8 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,4 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 10 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | < 0,5 |
---|---|
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] | 4800 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | çok turlu potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 435 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 281,35 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç özel kaplamalı; PA; TPE-U |
Sıkıştırma torku [Nm] | 50 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|