- Ürünler
- DI001A
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI001A
DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI001A
DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN/3D
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DI103A Ürün karşılaştırması: DI001A / DI103A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Uygulama
Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 20...250 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 20...250 |
Nominal frekans AC [Hz] | 45...65 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 6 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,5 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 5...300 |
---|
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 10 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 12; (tipik) |
---|---|
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] | 1500 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | çok turlu potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,256 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç özel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|