- Ürünler
- Güç kaynağı
- Sigortalar
- DF2524
Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
- İkincil 24V devrenin sürekli izlemesi için
- Arıza halinde güvenli bir güç kesilmesi için
- Makineler ve fabrikanın modüler ve seçkili korunması
- Kapasite kullanımı, şalter atması ve işletim bildirimi için görünürlüğü yüksek LED
- Sinyal ve diyagnostik verilerinin aktarımı için IO bağlantısı
Uygulama
Montaj | ray TH35; e göre EN 60715 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | SELV/PELV de |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Giriş gerilimi DC [V] | 19,2...30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC) [ms] | 10 |
Kapalı devre akımı [mA] | 12 |
Kanal sayısı | 2 |
Nominal akım [A] | 1...4 |
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı) [A] | 4 |
Çıkışlar
Toplam kapasitif yük [mF] | 20 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...70 |
Koruma | IP 20; (ön taraf) |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 73,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||
---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | direk geçmeli klemens: |
---|
şemalar ve grafikler
Çıkış eğrisi
|
|
---|