- Ürünler
- Güç kaynağı
- Sigortalar
- DF2101
Elektronik devre kesici için güç kaynağı
DF2101
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
Elektronik devre kesici için güç kaynağı
DF2101
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
- Elektronik devre koruma modüllerinin voltaj beslemesi için
- İkincil 24V devrenin sürekli izlemesi için
- Arıza halinde güvenli bir güç kesilmesi için
- Makineler ve fabrikanın modüler ve seçkili korunması
- Sürgü mekanizması sayesinde basit yan yana kurulum
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | SELV/PELV de |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Giriş gerilimi DC [V] | 19,2...30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC) [ms] | 10 |
Giriş akımı (nominal gerilim 24 V DC) [A] | 40 |
Kapalı devre akımı [mA] | 10 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 20 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...70 |
Koruma | IP 20; (ön taraf) |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 73 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | direk geçmeli klemens: |
---|