- Ürünler
- DD2603
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD2603
MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD2603
MONITOR/FR-1N/110-240VAC/DC
- Frekansı, hızı ve dönüş hızını saptamak için
- Aşırı hız veya düşük hızın güvenilir izlemesi
- Programlama düğmeleri ile anahtar noktalarının kolay ayarlanması
- Programlama ve gerçek değer göstergesi için net okunabilir, aydınlık OLED ekranı
- Röle ve transistör devre çıkışları ve ek analog çıkış ile
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DD2503 Ürün karşılaştırması: DD2603 / DD2503 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Uygulama
Uygulama | frekans için mikroişlemcili pals değerlendirme sistemi; dönüş hızı; hız; palslar ve makine çevrimleri |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 27 |
Nominal gerilim toleransı [%] | < 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 20...10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Güç tüketimi [W] | 3 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 8,2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1; Röle çıkışlarının sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 2 |
---|---|
Kontak akımı | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Ayar aralığı [Imp/min] | 1...60000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Koruma | IP 50 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 386 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |