Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD0296
D200/FR1B 110-240VAC 24VDC
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD0296
D200/FR1B 110-240VAC 24VDC
- Frekansı, hızı ve dönüş hızını saptamak için
- Aşırı hız veya düşük hızın güvenilir izlemesi
- Potansiyometre ile anahtar noktalarının kolay ayarı
- Çalışma, işlev, anahtarlama durumu ve serbest bırakma için açıkça görülebilen LED'ler
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Uygulama
Uygulama | aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı 2 [%] | > 20 |
---|---|
Nominal gerilim AC [V] | 110...240 |
Nominal gerilim DC [V] | 27 |
Nominal gerilim toleransı [%] | > 20 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 20...10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 9 |
Maks. güç tüketimi AC [W] | 6 |
Maks. güç tüketimi DC [W] | 4 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
---|---|
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
Kontak akımı | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohm direnci) |
Kısa devre koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı Hz [Hz] | 0,2...2000 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...100 |
---|
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 0,1...15 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (40 °C: 50 % yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 20 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Kirlilik derecesi | 2; (≤ 240 V AC) |
Testler / Onaylar
Onay | UL: N001 |
---|---|
MTTF [yıl] | 212 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 241,5 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Montaj şekli | ray; (TH35 EN 60715) |
Boyutlar [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Malzemeler | Plastik: PC-GF20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | pin başlıkları: 4 x ; Bölme aralığı: 5,0 mm |
---|