- Ürünler
- DD0116
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD0116
D100/110-240VAC/DC
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD0116
D100/110-240VAC/DC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DD0203 Ürün karşılaştırması: DD0116 / DD0203 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Uygulama
Uygulama | aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 110...240 |
Nominal gerilim toleransı [%] | < 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 20...10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
---|---|
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
Kontak akımı | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Analog akım çıkışı [mA] | ...200 |
Analog voltaj çıkışı [V] | ...24 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 5...100 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | 1 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 0,5...15 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,294 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|