- Ürünler
- DD0088
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|
Uygulama
Uygulama | aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Nominal gerilim toleransı [%] | 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
---|---|
Kontak akımı | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 5...100 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | < 5 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 0,5...15 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|