- Ürünler
- DC0103
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DC0103
D100/ 12/24VDC/TEACH IN
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DC0103
D100/ 12/24VDC/TEACH IN
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | Plastik gövde |
---|
Uygulama
Uygulama | Pals dizilerinin maks. ve min. anahtarlama noktası ile düşük hız ile ilgili değerlendirilmesi. |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 24...28 |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 10,5; (≤ 10 mA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
---|---|
Kontak akımı | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 100...20000 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | 1 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Öğretme fonksiyonu |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Plastik gövde |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PC; kapak: Polystyrol şeffaf |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|