- Ürünler
- DC0102
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 100 x 110 |
Uygulama
Uygulama | işletmedeki minimum dönüş hızına ulaşacak şekilde pals dizilerinin değerlendirilmesi; santrifüj; karıştırıcılar |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Nominal gerilim toleransı [%] | 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 3 |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 3 |
---|---|
Kontak akımı | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 50...500 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | < 5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | < 5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 100 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|