Eğrilik izleme için değerlendirme birimleri
DC0002
C230/230VAC
Eğrilik izleme için değerlendirme birimleri
DC0002
C230/230VAC
- Konveyör kayışlardaki güvenilir eğrilik denetimi için
- Kayış aşınmasını önlemek için
- Malzeme besleme ve konveyör kayışını ayrı olarak kapatmak için iki anahtarlama noktası
- Ayarlanabilir gecikmeler
- İşaret, çalışma ve anahtarlama durumu için açıkça görülebilen LED'ler
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 100 x 110 |
Uygulama
Uygulama | Kovalı elevatörlerin her iki ucuna takılan 2 şer adet sensör ile yanal bant kaymasına ilişkin kemer izleme; Kovalı konveyörlerde kayışın yıpranmasını ve sonradan gelecek hasarları engellemek için çarpılma izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Nominal gerilim toleransı [%] | 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 2 |
---|---|
Kontak akımı | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 624 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 75 x 100 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|