- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Çalışma ve izleme için ürünler
- Temel uygulamalar için dayanıklı HMI
- CR9221
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR9221
R360/BasicDisplay/Clear
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR9221
R360/BasicDisplay/Clear
- Hızlı ve kolay kurulum için dayanıklı HMI
- Düşük maliyetli sistem çözümleri için iyileştirildi
- Çeşitli iletişim görevleri için yüksek performanslı CAN arayüzleri
- Dokunsal geri beslemeli, arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşları ile kullanıcı dostu kullanım
- CODESYS 2.3 ile IEC 61131-3' e göre serbest programlanabilir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|
Yazılım / Programlama
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
---|
Arabirimler
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 165,5 |
---|---|
Montaj şekli | Panel / Bağlantı |
Boyutlar [mm] | 87,5 x 87,5 x 37,7 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||||
Ekran çözünürlüğü | 320 x 240 | ||||
Gösterge tipi | renkli gösterge | ||||
Ekran boyutu | 2,8" | ||||
Ekran arka fon aydınlatması | LED |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |